Un laminoir brésilien réduit les interruptions, augmente la production et économise 295 000 euros

Le défi

Un laminoir intégré brésilien produisant 450 000 tonnes de tiges, barres et fils d'acier par an voulait augmenter sa capacité.

La solution SKF

La société a sélectionné SKF pour ses services de gestion des actifs concentrés sur les laminoirs de dégrossissage, intermédiaires et de finition. SKF a mis en place un programme de lubrification et de maintenance conditionnelle, a réalisé une analyse des causes racines sur des machines posant des problèmes, a réalisé une étude d'ingénierie et a fourni des recommandations relatives à la reconception d'une machine.

En collaborant avec SKF, le client a amélioré son programme de gestion des actifs et a considérablement réduit les interruptions du laminoir, ainsi que le taux de défaillance mécanique des réducteurs de la section intermédiaire.

Les résultats

SKF a aidé le client a augmenter la capacité en réduisant les interruptions et le nombre de défaillances de roulement intermédiaires. Les défaillances de roulement dans les réducteurs des sections intermédiaires ont été réduites de sept à une en deux ans.

SKF a également fourni les données et les analyses nécessaires pour améliorer les processus de fonctionnement et augmenter la productivité. SKF aide désormais le client à élaborer une nouvelle stratégie de maintenance et à optimiser le programme d'inspection par l'opérateur.
SKF logo