SKF ConRo permet à un producteur d'acier européen d'améliorer son rendement et de réduire ses coûts

Le défi

Ligne de rouleaux SKF ConRo
Pour augmenter sa capacité de production, une aciérie européenne a élargi ses brames de métal de 2,4 à 2,67 mètres. Ceci a entraîné des problèmes au niveau des rouleaux. Conséquence, le tonnage sur l'un des segments a chuté de 2,4 à 0,9 millions de tonnes.

Solution SKF

Les opérateurs de laminoirs ont installé le système SKF ConRo, équipé d'un dispositif de lubrification suite aux doutes qui planaient sur un ensemble-rouleau « étanche » et « lubrifié à vie ». Les unités SKF ConRo se sont révélées 100 % fiables et ont permis de relever la production à un niveau de 2,4 millions de tonnes.

Les unités ConRo SKF supplémentaires sont montées sans dispostif de lubrification. La production sur le segment a atteint 3,3 millions tonnes, tandis que les arrêts de maintenance planifiés sont passés d'une fois toutes les six semaines à une fois toutes les dix semaines. Les arrêts non planifiés sont également moins fréquents.

Résultats

Les unités ConRo SKF permettent d'augmenter à la fois la fiabilité et la productivité des laminoires tout en réalisant des économies importantes grâce à la réduction de la consommation de graisse et des arrêts maintenance. Elles réduisent également l'impact environnemental en limitant la quantité de déchets dangereux générés pendant les nettoyages.
SKF logo