SKF permet à un laminoir à tôle forted'économiser 96 000 € par an

Le défi

Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées équipés de joints

Lors de la mise en œuvre d'un projet de modernisation de l'usine, un laminoir à tôle forte avec une seule cage a connu une importante réduction de la durée de service des roulements pour cylindres de travail. Le laminoir a fait appel à SKF pour déterminer la cause du problème et améliorer la fiabilité de son système de cylindres de travail.

Solution SKF

Après une analyse complète des défaillances, les ingénieurs SKF ont déterminé que la graisse standard utilisée n'était pas en mesure de supporter les charges élevées et les vitesses lentes du processus de laminage thermomécanique de l'installation. La solution SKF était l'utilisation combinée de graisse pour roulements SKF LGEV 2 et de roulements à rouleaux coniques étanches à quatre rangées Explorer.

Résultats

Après plus d'un an de fonctionnement, les roulements à rouleaux coniques étanches SKF à quatre rangées ont multiplié par trois leur durée de service par rapport aux roulements précédemment utilisés, permettant au laminoir d'économiser 80 000 € sur les coûts de remplacement. La solution SKF a également divisé la consommation de graisse annuelle par plus de dix et le laminoir a donc pu économiser 6 000 € sur les coûts d'achat et 10 000 € sur la mise au rebut de la graisse. À ce jour, le laminoir a économisé au total 96 000 € grâce à SKF.

SKF logo