L'évaluation de la stratégie de maintenance SKF aide un laminoir à créer une stratégie de maintenance efficace

Le défi

Un laminoir cherchant à optimiser sa stratégie de maintenance a demandé de l'aide pour évaluer ses besoins et créer un programme de maintenance basé sur la fiabilité et documenté.

 

Solution SKF

En étroite collaboration avec le personnel du laminoir, les consultants SKF ont sélectionné le processus de maintenance simplifiée centrée sur la fiabilité SKF comme la méthode idéale pour ce projet. L'évaluation de la stratégie de maintenance couvrait les composants en rotation, électriques et d'instrumentation pour les unités suivantes :

  • Presse à ébauches de bagues
  • Machine à laminer les bagues à plusieurs mandrins
  • Machine à laminer les matrices à fermeture axiale

Les résultats

Après l'analyse, SKF a classé les composants en fonction de leur criticalité et recommandé des tâches de maintenance prédictive et d'inspection par l'opérateur pour former la base d'un programme de maintenance documenté et optimisé comprenant :

  • 1 322 tâches de maintenance conditionnelle et prédictive
  • L'amélioration des contrôles de l'étalonnage des instruments
  • Un registre des équipements plus approfondi pour un suivi efficace des coûts et des défaillances
  • Un ordre de priorité pour la planification de la maintenance basé sur l'analyse de la criticalité des équipements
  • Des données permettant de réaliser un projet d'optimisation des pièces de rechange
  • Des recommandations de modifications de la conception et des procédures
SKF logo