La surveillance de vitesse ultra basse SKF permet à une usine d'économiser 159 000 euros

Le défi

Peu après avoir remplacé un roulement de convertisseur qui avait causé un arrêt coûteux, un producteur d'acier remarqua un problème : un bruit provenant du palier du roulement juste après le démarrage.

La solution SKF

Le producteur d'acier qui s'inquiétait pour la sécurité, les primes d'assurance élevées et la fiabilité à long terme, a signé un accord de services de surveillance avec SKF. Au cours des 18 mois suivants, SKF a surveillé le convertisseur afin d'assurer un fonctionnement fiable et d'éviter les coûts de main-d'œuvre, d'arrêt et de matériels associés à une réparation précoce.

Les résultats

L'accord de services de surveillance à ultra basse vitesse de SKF a entraîné des économies nettes de plus de 159 000 € pour le laminoir.

Retour sur investissement (ROI)
  • Économies de main d'œuvre : €9 000
  • Économies concernant le remplacement des roulements et des composants : €183 000
  • Investissement dans les services SKF sur 18 mois : €33 000
  • Économies nettes : €159 000
  • ROI : 483%
SKF logo