Durée de service des roulements à rouleaux toroïdaux CARB deux fois plus longue dans une coulée continue

Le défi

Un producteur d'acier produisant 5,9 tonnes d'acier par an a été confronté à un arrêt-machine non planifié en raison des défaillances récurrentes des roulements sur les rouleaux de guidage de la ligne de coulée continue de brames. Cette dernière est finalement tombée en panne.

La solution SKF

SKF a suggéré d'installer des roulements à rouleaux toroïdaux CARB pour une capacité de charge maximale et une capacité d'auto-alignement dynamiqueLe producteur d'acier a mis en place un montage sur mesure de rouleaux de coulée avec trois corps de rouleau, le rouleau central supportant deux roulements toroïdaux CARB complets. Il a immédiatement constaté un accroissemement de la durée de service. Le système d'analyse de coulée, le SKF Caster Analyst System, a également été installé pour permettre d'accroître les performances.

Résultats

Le montage sur mesure des rouleaux de coulée avec des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, associé à des améliorations importantes des procédures de maintenance et de lubrification, ont permis au producteur d'acier de doubler la durée de service. ThyssenKrupp a obtenu une durée de service stable de 3,5 millions de tonnes dans les segments de coulée et la zone de redressage, et de 5 millions de tonnes dans la zone de démontage.

Avantages pour les clients
  • Amélioration de la productivité
  • Réduction des arrêts-machines planifiés et non planifiés
  • Durée de service accrue
  • Réduction des coûts de maintenance
SKF logo