SKF augmente la durée de vie du joint et permet au laminoir d'économiser annuellement 125 000 euros en coûts de graisse

Le défi

Un producteur d'acier européen souhaitait améliorer la maintenance et les pratiques de lubrification sur ses cylindres d'appui et trouver des moyens de réduire les 385 500 € qui sont dépensés chaque année en graisse.

Photo nécessaire : hds7_neu.psd

La solution SKF

SKF a commencé l'installation des roulements du laminoir avec des joints industriels robustes à armature métallique revêtus de caoutchouc. Les améliorations ont été immédiates et considérables. La consommation de joints a été considérablement réduite, alors que les intervalles de remplacement des cylindres d'appui sont passés à une fois toutes les deux inspections. En outre, la réduction du contenu en eau de la graisse a permis de créer des conditions plus favorables pour les roulements des cylindres d'appui.

Les résultats

Une fois que le laminoir a été entièrement converti aux joints industriels SKF, la consommation de graisse sera réduite de près de 50 % et la durée de vie du roulement sera augmentée en raison des conditions de fonctionnement améliorées. Les coûts de graisse seront réduits d'au moins 125 000 € par an.
SKF logo