SKF aide un fabricant à allonger la durée de vie des broyeurs verticaux.

Le défi

Un fabricant de broyeurs verticaux en Chine aide l'industrie de la cimenterie chinoise à passer aux broyeurs verticaux pour le broyage de mâchefer. Quelles sont les raisons de cette transition ? Principalement l'efficacité énergétique : les statistiques indiquent que les broyeurs verticaux peuvent diminuer la consommation électrique de plus de 30 % par rapport aux broyeurs à boulets traditionnels. Les broyeurs verticaux occupent également moins d'espace que les broyeurs à boulets.

Malgré leurs avantages, les broyeurs verticaux sont particulièrement sujets aux défaillances précoces des roulements en raison de la contamination par la poussière. En moyenne, les cimenteries doivent changer ces roulements tous les huit mois pour éviter les pannes, même si la durée de vie calculée du roulement est bien plus longue. Le fabricant, qui cherchait des moyens d'allonger la durée de vie des broyeurs, s'est tourné vers SKF.

Image nécessaire HDSF2.psd

La solution SKF

Les consultants SKF ont suggéré que le fabricant installe une nouvelle solution d'étanchéité SKF, équipée d'une lèvre d'étanchéité PTFE auxiliaire. Cette solution d'étanchéité SKF, qui fournit une protection supplémentaire contre la poussière et d'autres contaminants, avait fait ses preuves en matière d'allongement de la durée de vie des roulements jusqu'à 24 mois dans les roues de broyage des broyeurs verticaux.

Les résultats

Le fabricant a adopté cette solution dans l'une de ses machines de broyage de mâchefer, dont l'utilisation fut testée à la fin janvier 2009. À compter de mars 2010, la société a indiqué que la machine continue de fonctionner sans problèmes et sans arrêts imprévus depuis l'installation.
SKF logo