SKF Copperhead permet de réaliser des économies importantes et assure la tranquillité d'esprit à un producteur d'agrégats

Avant SKF Copperhead

Avant d'installer le kit de détection des défauts SKF Copperhead sur ses percuteurs à arbres horizontaux, un producteur mageur d'agrégats subissait des pertes dues aux roulements patinant dans leurs paliers, aux traverses de renfort cassées et projetées et aux arbres courbés.

Après SKF Copperhead

Installer le kit de détection des pannes SKF Copperhead a permis au broyeur de voir les problèmes émergeant avant qu'il ne soit trop tard pour empêcher les défaillances de roulement.

En utilisant un kit 1C/10 SKF Copperhead, le broyeur a pu surveiller continuellement les vibrations globales du concasseur à distance. Au fur et à mesure que le système détecte les défaillances, il émet des alertes dans le système d'automatisation de l'usine pour avertir le personnel de l'action corrective à prendre avant que la condition ne devienne catastrophique.

Les résultats

Retour sur investissement (ROI)
  • Économies par machine grâce à l'élimination des interruptions de production : €4 000
  • Investissements dans SKF Copperhead : -€800
  • Économies totales : €3 200
  • ROI total : 400%

SKF logo