Les roulements à rotule sur rouleaux Explorer de SKF aident les fabricants de cribles vibrants à réduire les températures et à doubler la durée de vie des roulements

Le défi

Lors des essais de produits pour la conception d'un nouveau crible vibrant, un fabricant a découvert que les températures de fonctionnement du roulement du crible étaient trop élevées pour l'utilisation dans l'application prévue ; une usine d'asphalte à haute température. Le fabricant prend contact avec SKF.

La solution SKF

SKF a évalué les roulements originaux et a constaté qu'ils étaient de conception ancienne avec une cage massive en laiton. SKF a recommandé à la place des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer VA405 pour cribles vibrants.

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer pour applications vibrantes sont dotés d'une cage carbo-nitrurée en 3 parties avec une bague de guidage centrée sur la bague extérieure. Ceci permet au roulement de fonctionner avec le frottement interne et la température de fonctionnement les plus bas possibles, ce qui rallonge la durée de vie du roulement.

Les résultats

Le fabricant a testé les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer et a constaté qu'ils fonctionnaient à 17 °C (30 °F) de moins que les roulements d'origine, une différence permettant en réalité de doubler leur durée de vie.
  • Économies générées par cette durée de vie doublée : €10 000
  • Investissement dans les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer : -€2 000
  • Économies totales : €8 000
SKF logo