Les outils de maintenance hydraulique SKF aident un producteur de pierres concassées à augmenter la sécurité et à économiser 27 000 euros

Le défi

Un producteur de pierres concassées avait souvent des problèmes lors du remplacement des roulements pour son concasseur à percussion. Le personnel de maintenance devait consacrer 26 heures de travail à l'installation des outils pour le démontage des anciens roulements et le montage des nouveaux roulements à rotule sur rouleaux sur la portée conique de l’arbre.

Le long processus était d'une part dangereux pour l'équipe de maintenance, mais il était aussi véritablement néfaste pour les résultats de l'entreprise ; l'usine avait perdu 400 tonnes de production pour chaque heure d'arrêt du concasseur.

La solution SKF

SKF a recommandé des outils de maintenance hydraulique. Comprenant un écrou hydraulique, des garnitures et une pompe hydraulique, les outils permettent de déplacer les roulements sur l'arbre avec la pression hydraulique rapide et efficace. La force constante de la pression hydraulique permet de mesurer et de régler le jeu du roulement de façon précise, en éliminant l'utilisation de marteaux, clés ou barres.

Les résultats

Avec les outils d'aide hydraulique SKF, le remontage du roulement a pris 4 heures et l'arrêt total a duré 13 heures, ce qui représente la moitié de l'interruption de production précédente.
  • Économies réalisées grâce à la diminution des arrêts-machines et des coûts de main d'œuvre : €33 000
  • Investissement en écrou hydraulique, garnitures et pompe SKF : -€6 000
  • Économies totales : €27 000
SKF logo