Les unités de conditionnement d'huile SKF réduisent les coûts de lubrifiant et de composant pour les roulements de four

Le défi

Suite à une remise en état au cours de laquelle un nouveau brûleur plus grand a été installé, une usine rencontrait des problèmes d'usure sur les roulements de rouleaux de support en bronze lubrifiés à l'huile du four.

Étant donné que le nouveau brûleur a exposé les roulements à plus de chaleur (100 °C/212 °F), la température de l'huile à l'intérieur du palier du roulement s'est élevée, en réduisant la viscosité de l'huile et en augmentant l'usure des roulements. Des particules de bronze étaient nettement visibles dans l'huile de lubrification.

La solution SKF

SKF a installé des unités de conditionnement d'huile SKF pour refroidir et nettoyer l'huile au cours du fonctionnement et aider la durée de service du lubrifiant dans les températures les plus élevées.

Les résultats

Les unités de conditionnement d'huile SKF ont réduit la température de l'huile d'environ 100 °C à 64 °C (212 °F à 147 °F). La chute de température a permis de générer un film de lubrification adéquat, qui a multiplié la durée de vie par six.

Avant l'installation, l'huile devait être changée tous les mois. Après l'installation, l'huile durait six mois, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts de lubrification.
SKF logo