Une mine de lignite réalise des économies importantes avec les roulements réusinés SKF

Le défi

Une mine de lignite à ciel ouvert, qui devait à tout prix réaliser des réductions de coûts de maintenance annuels, avait réduit le nombre du personnel de maintenance et avait commencé à externaliser le travail de maintenance secondaire. Toutefois, la mine avait encore besoin de réaliser d'autres économies. Vu la relation de travail existante de longue date, la mine a cherché de l'aide auprès de SKF.

La solution SKF

En prenant en compte l'utilisation réussie des roulements réusinés SKF dans ses cylindres d'entraînement de convoyeur, SKF a suggéré que l'installation réfléchisse à d'autres possibilités similaires. La mine a décidé d'envoyer tous ses roulements démontés au service de remise à neuf SKF le plus proche pour analyse. SKF constata que la moitié des roulements pouvaient bénéficier d'une remise à neuf.

Les résultats

La mine a réalisé des économies importantes grâce à la réduction des coûts de remplacement et d'entreposage. SKF a également optimisé les procédures de traitement des commandes avec l'opérateur, pour réaliser des économies supplémentaires liées à la logistique et à l'informatique.
  • Économies sur les coûts de maintenance : €53 0000
  • Économies sur les coûts d'entreposage : €75 000
  • Économies totales : €60 500
SKF logo