La méthode SensorMount permet à un producteur de potasse d'économiser 364 700 euros

Le défi

Ce producteur de potasse majeur subissait des arrêts de production imprévus à différents intervalles sur plusieurs compacteurs. Ces arrêts étaient imputables à la défaillance de roulements par suite de vibrations excessives de l’arbre. Le démontage et le remplacement des roulements ont coûté cher en temps et en perte de productivité.

La solution SKF

SKF a déterminé que les problèmes étaient causés par un montage incorrect des roulements, qui s'étaient desserrés sous la charge et produisait une vibration excessive de l'arbre. SKF a recommandé que l'usine utilise la méthode SensorMount pour monter les roulements.

Les résultats

Au bout d'un an seulement, le temps moyen entre les pannes au augmenté de 400 % et plus de 364 700 € ont été économisés en évitant des arrêts non planifiés.

Retour sur investissement (ROI)
  • Coût de réparation des compacteurs : €83 000
  • Coût de production perdue : €290 000
  • Coût total : €373 000 
  • Coût d'investissement de la méthode SensorMount : -€ 8 300
  • Économies totales : €364 700
  • ROI total : 4 400%
SKF logo