SKF aide la mine de charbon à doubler la durée de vie des roulements de convoyeur et à réduire les coûts de fonctionnement

Le défi

Une mine de charbon à ciel ouvert avec 250 km de convoyeurs éprouvait des difficultés en raison des défaillances causées par les contaminants pénétrant dans les roulements. Le convoyeur transportait des matériaux vers et depuis la mine 365 jours par an et disposait de centaines de roulements nécessitant d'énormes quantités de graisse pour la lubrification.

Outre les coûts de maintenance croissants, la mine était confrontée à une lubrification excessive et aux dépenses liées à l'élimination. Cherchant à réduire les coûts d'exploitation et à augmenter les intervalles de remplacement des roulements pour mieux gérer les autres activités de maintenance du convoyeur, la mine s'est adressée à SKF.

La solution SKF

SKF a suggéré de remplacer les roulements ouverts avec des roulements étanches à rotule sur rouleaux. La direction de la mine a accepté et SKF a installé les roulements étanches à rotule sur rouleaux, a rempli tous les paliers de la graisse correcte et a ajouté des joints à chicane PosiTrac Plus.

Les résultats

La durée de vie moyenne des roulements a plus que doublé en passant de deux à plus de quatre ans, ce qui a permis de réaliser des économies considérables en matière d'achats de graisse et de coûts d'élimination, ainsi que moins d'arrêts et une production supérieure.

L'allongement du cycle de vie a également permis à la mine d'atteindre son objectif d'associer les remplacements de roulements avec d'autres activités de maintenance, afin de libérer son équipe de maintenance pour d'autres tâches.
SKF logo