Maintenance basée sur la fiabilité SKF

SKF SRCM désigne un processus de Maintenance basée sur la fiabilité qui nécessite moins de temps et moins de ressources par rapport aux programmes de RCM traditionnels. Le processus RCM de SKF s'axe sur les principaux modes de défaillances et leurs effets. Des mesures à prendre sont ensuite recommandées pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Les effets non critiques sont également évalués et des stratégies économiques sont mises au point pour y remédier.
Avantages du processus de maintenance basée sur la fiabilité SKF :
  • Coûts de maintenance optimisés
  • Productivité et rentabilité accrues
  • Conversion de la maintenance, d'un centre de coûts en un centre de profits
  • La maintenance est considérée comme un processus stratégique
  • Changements positifs apportés à la culture de la maintenance
  • Programme de maintenance documenté basé sur les objectifs de l'entreprise
SKF logo