Analyse des besoins du client SKF - énergie et développement durable

Découvrez où et comment réduire votre consommation d'énergie

L'Analyse des besoins du client – énergie et développement durable de SKF (CNA-ES) est un outil d'évaluation complet à l'échelle de l'usine qui permet d'identifier des opportunités d'amélioration du rendement énergétique.

L'évaluation porte sur l'utilisation faite, dans une usine, de traitements chimiques, de lubrifiants et d'autres processus opératoires qui pourrait être améliorée afin de réduire l'impact sur l'environnement. Cette analyse, menée conjointement par SKF et les opérateurs clés de l'usine, est centrée généralement sur quatre domaines principaux :
  • Gestion énergétique et environnementale
  • Outils éco-énergétiques
  • Opérations éco-énergétiques
  • Contrôles environnementaux

À la fin, un rapport détaillé est élaboré et désigne les domaines susceptibles d'être améliorés. Parmi les nombreuses solutions possibles figurent l'amélioration des équipements avec des composants économes en énergie ou encore la conversion de l'ensemble des processus de production en technologies plus efficaces. Nombre d'entre elles ont été mises en place (et ont prouvé leur efficacité) sur les sites de production de SKF dans le monde.

SKF logo