Services de montage et démontage de roulements

Défis potentiels

Le montage fait partie des étapes importantes du cycle de vie d'un roulement. Si le roulement n'est pas correctement monté selon la bonne méthode et à l'aide des outils appropriés, il ne pourra pas atteindre sa durée de service optimale. Environ 16 % des défaillances prématurées de roulements s'expliquent par un mauvais montage ou l'utilisation de techniques de montage inappropriées.

Même si le roulement ne sera probablement pas réutilisé, il est extrêmement important de le démonter correctement pour ne pas compromettre la durée de service du roulement de remplacement. Il est nécessaire de choisir les méthodes et les outils de démontage appropriés pour éviter d'endommager d'autres composants de la machine, comme par exemple l'arbre et le palier qui sont souvent réutilisés. De même, des techniques de démontage incorrectes peuvent s'avérer dangereuses pour l'opérateur.

Évitez les problèmes avec SKF

SKF peut aider les clients à éviter les pièges potentiels liés aux procédures de montage et de démontage des roulements. De cette manière, les équipes de maintenance disposeront de plus de temps pour se consacrer à d'autres tâches et pourront en outre éviter les erreurs qui pourraient, à long terme, entraver le fonctionnement des machines.
SKF logo