Revue de la stratégie de maintenance

La bonne maintenance pour de meilleurs résultats

La revue de la stratégie de maintenance (MSR) de SKF aide à vous assurer que vous réalisez la bonne maintenance, sur les bons équipements, au bon moment, avec les bonnes personnes et pour les bonnes raisons. Parmi les principaux objectifs figurent la réduction des risques d'endommagement des équipements et des pertes, l'amélioration de la disponibilité et la fiabilité et la réduction des coûts totaux de maintenance.

La maintenance productive globale (TPM) est une philosophie japonaise qui prône l'intégration de la maintenance des équipements dans le processus de fabrication pour éliminer les déchets ou les pertes lors de la production des produits de qualité. En produisant aussi vite que possible sans perte ou arrêt-machine imprévu, l'objectif visé est d'augmenter le taux de rendement global (OEE) et de réduire les défaillances des équipements. 

En travaillant avec SKF et en alliant la MSR et la TPM, vous pouvez espérer :
  • Réduire le risque d'endommagement des équipements et des pertes
  • Augmenter la disponibilité et la fiabilité
  • Réduire les coûts de maintenance totaux
  • Employer une stratégie de maintenance optimisée

Pour ce faire, nous concentrons les efforts de maintenance préventive et prédictive là où ils seront le plus profitables, en éliminant ainsi les pertes et en développant une base entièrement documentée pour le programme de maintenance. Ce processus devient ensuite un « programme vivant » pour une maintenance continue.

SKF logo