Chaînes de convoyeurs

Série M

Chaînes
Dans le cadre de notre gamme étendue de produits de transmission, les chaînes transporteuses et les composants de la série M de SKF offrent une performance solide pour les applications les plus exigeantes.

Avec un vaste choix de tailles de pas, d'épaisseurs et de résistance à la traction, les chaînes transporteuses de la série M de SKF sont disponibles :
  • Sans rouleau
  • Avec un petit rouleau S
  • Avec un grand rouleau P
  • Avec rouleau à applique F
SKF logo