Graisse pour roulement LGEV 2 SKF

Graisse pour roulements à très forte viscosité avec lubrifiants solides

La graisse SKF LGEV 2 est une graisse de première qualité à très forte viscosité à base d'huile minérale épaissie avec un savon de lithium-calcium contenant du bisulfure de molybdène et du graphite.  
  • Excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'adjonction d'additifs comme le graphite et le disulfure molybdène
  • Convient particulièrement à la lubrification de roulements à rotule sur rouleaux de grandes dimensions soumis à de fortes charges et à des rotations lentes, une situation où des frottements métal contre métal sont susceptibles de se produire
  • Stabilité mécanique extrême assurant une bonne résistance à l'eau et une bonne protection anticorrosion
Applications typiques
  • Roulements de tourillons sur tambours rotatifs
  • Galets-supports et butées sur rouleaux de fours rotatifs et sécheurs
  • Excavateurs à roues
  • Concasseurs
SKF logo