Joints de large diamètre HDSF2 avec lèvre d'exclusion en PTFE

La meilleure défense contre la poussière et les autres contaminants

Avec sa lèvre d'étanchéité principale en élastomère et son enveloppe en métal, le joint de large diamètre SKF HDSF2 est muni d'une lèvre d'exclusion auxiliaire en PTFE pour fournir une protection supplémentaire contre la poussière et autres contaminants. Cette défense supplémentaire aide à prolonger la durée de vie des machines et du lubrifiant, ainsi que les intervalles de remplacement. Étant donné que la conception de la lèvre d'étanchéité auxiliaire lui permet de fonctionner à sec avec un couple de frottement minimum, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

Lors des essais de SKF, les joints de grand diamètre HDSF2 se sont montrés deux fois plus efficaces pour exclure les contaminants que les joints ordinaires à lèvre. En fonction du type d'utilisation des machines, les joints HDSF2 peuvent permettre de prolonger les intervalles de changement des roulements de 12 à 24 mois, dynamisant la productivité et réduisant les coûts d'exploitation.

Manchon d'usure de grand diamètre pour une étanchéité encore meilleure

Les contaminants et le frottement entre un arbre pivotant et un joint peuvent abîmer la surface de l'arbre. Un manchon d'usure SKF de grand diamètre apporte une excellente solution. Le manchon, en acier au carbone haute qualité et chromé pour améliorer la résistance à l'usure et à la corrosion, fournit une surface d'appui de précision pour une performance optimale du joint HDSF2.

Image requise : HDSF2.psd
SKF logo