Élimination d'une cause courante de défaillance de roulement

Les mines et laminoirs connaissent de nombreuses conditions de fonctionnement susceptibles d'entraîner des défaillances de roulements prématurées. Toutefois, pour les roulements de grande taille, les erreurs de montage sont la cause de défaillance la plus courante.

SensorMount

Montage fiable des roulements de grandes dimensions

Le système SensorMount est composé d'un roulement, doté d'un capteur intégré, et un indicateur à main spécial. Il permet de monter facilement, rapidement et de manière fiable les roulements à rotule sur rouleaux SKF du type CAK et CARB à alésage conique de grandes dimensions.
Une mesure précise avec SKF
Le processus traditionnel de contrôle de la dilatation de la bague intérieure pendant le montage implique la mesure indirecte du déplacement axial de la bague, plutôt que la dilatation à proprement parler. Des facteurs tels que la rugosité de la surface de la portée d'arbre, la viscosité de l'huile injectée et le manque de précision des outils de montage peuvent entraîner une mesure imprécise.

Alors que le roulement est toujours enfoncé sur la portée conique à l'aide d'outils de montage normaux, le système SensorMount permet de mesurer avec exactitude la proportion dans laquelle la bague intérieure se dilate, ce qui garantit un ajustement serré précis entre le roulement et l'arbre.
  • Accélère et simplifie le montage des roulements
  • Demande moins de compétences spéciales pour le montage
  • Réduit la possibilité d'erreurs de montage
  • Affiche directement la mesure de l'ajustement
  • Augmente la durée de vie des roulements
SKF logo