SKF SPEEDI-SLEEVE

Le moyen le plus rapide et le plus économique de réparer les arbres usés

Avec le temps, les contaminants et les conditions de fonctionnement peuvent faire que des particules restent coincées dans un joint à lèvres. Ces particules forment ensuite des rainures d'usure sur l'arbre et engendrent une défaillance du joint ainsi que des dégâts importants au niveau de l'arbre. Les réparations sont onéreuses, prennent beaucoup de temps et s'avèrent trop souvent inefficaces. Avec un manchon SKF SPEEDI-SLEEVE, elles ne sont plus nécessaires.

Passez d'un arbre éraflé à un arbre restauré en quelques minutes

Le SPEEDI-SLEEVE de SKF est un manchon de réparation d'arbres à paroi très mince qui constitue une alternative rapide et rentable par rapport au démontage et au réusinage d'un arbre usé. Le manchon SKF SPEEDI-SLEEVE se monte rapidement et facilement sans outils électriques ni chauffage.

Souvent capable de constituer une surface d'appui de meilleure qualité que l'arbre d'origine pour la lèvre du joint, le manchon SKF SPEEDI-SLEEVE permet également :
  • d'éliminer les dépenses que représentent le remplacement et le réusinage des arbres
  • de supprimer le besoin de démonter ou de réusiner l'arbre
  • d'utiliser un joint de rechange de la même taille que celui d'origine
  • de constituer une excellente surface d'étanchéité résistante à l'usure
  • d'être installé facilement sans outils électriques ni chauffage
SKF logo