Paliers hydrostatiques SKF
Capacité de charge élevée dans les conditions les plus difficiles

Capables de gérer les plus lourdes charges dans les conditions les plus difficiles, les paliers hydrostatiques SKF fonctionnent avec une réserve d'huile sous pression pour supporter les charges massives. Conçus pour être utilisés dans les broyeurs, fours et cimenteries, ces roulements uniques offrent les avantages suivants :
- Capacité de transport élevée
- Diamètres de support illimités
- Pratiquement sans frottement ni usure
- Résistance aux chocs élevés
- Fonctionnement indépendantde la vitesse ou du sens de rotation
- Exactitude de rotation et rigidité élevées
Services de paliers hydrostatiques SKF
Des inspections et analyses régulières peuvent permettre d'identifier les risques potentiels et d'élaborer un plan d'action pour contrer les défaillances potentielles. Une remise en état et une amélioration des patins de paliers s'avèrent parfois nécessaires.
SKF propose un programme sur mesure de services de réparation et de maintenance pour les montages de paliers hydrostatiques à patins des installations d'exploitation minière et de cimenterie. Des techniciens de maintenance spécialisés SKF réalisent des inspections annuelles approfondies sur site à partir d'une liste de contrôles établie. Les résultats de ces inspections sont ensuite analysés en vue de créer un plan d'action spécifiant les pièces du montage à remplacer, réviser ou remettre à neuf.
Ce service SKF permet d'identifier des risques de défaillances potentielles à un stade précoce et d'intervenir pour empêcher leur apparition. La maintenance peut alors être planifiée et la disponibilité des pièces remises à neuf par SKF et des pièces détachées est ainsi garantie. Les coûts de maintenance sont réduits et les arrêts machines non planifiés minimisés, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité.