Le système SKF Oil Conditioning

Pour que l'huile reste propre

La chaleur, les impuretés et la présence d'autres corps étrangers ne permet pas toujours de maintenir des conditions de lubrification optimales. Les variations de température de l'huile sont fréquentes et, au fil du temps, la contamination peut provoquer une usure excessive des composants des machines tels que les engrenages, les vannes, les joints et les roulements.

Le système SKF Oil Conditioning permet de créer des conditions de lubrification optimales en retirant les contaminants de l'amenée d'huile et en permettant de maintenir la plage de température souhaitée, constante.
  • Réduction de l'usure des composants
  • Prolongement de la durée de service des composants
  • Réduction des besoins de maintenance et de réparation
  • Réduction de la consommation d'huile
  • Réduction des coûts de mise au rebut de l'huile
  • Augmentation de la fiabilité des machines
  • Augmentation de la productivité
SKF logo