Méthode à pression d'huile SKF

Démontage facile des roulements et des composants

Le démontage de roulements et d'autres composants montés sur des arbres cylindriques ou coniques peut nécessiter des forces d'extraction élevées. La méthode à pression d'huile SKF peut les réduire jusqu'à 90 %.

Avec la méthode à pression d'huile SKF, une fine pellicule d'huile est injectée sous haute pression entre les surfaces de contact. Cette pellicule élimine pratiquement complètement le frottement entre les surfaces, ce qui réduit de manière significative la force nécessaire pour retirer le roulement ou l'accouplement de sa portée.

SKF offre une gamme complète d'équipements adaptés à la plupart des roulements, accouplements et engrenages, parmi lesquels des pompes à main et pneumatiques et des injecteurs d'huile délivrant jusqu'à 400 Mpa de pression. La méthode à pression d'huile SKF contribue à réduire les risques d'endommagement de l'arbre et permet de démonter les roulements rapidement, facilement, sans aucun effort et en toute sécurité.
SKF logo