Système de détection de défauts SKF Copperhead
Identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent

Élaboré exclusivement pour les machines de mine et de cimenterie
Le système Copperhead SKF intègre un capteur robuste développé exclusivement pour les machines de l'exploitation minière et de la cimenterie. Tout en permettant aux opérateurs d'éviter des pannes, le système permet une meilleure maintenance et une meilleure planification des réparations. La sécurité du personnel de maintenance est ainsi renforcée, les coûts de maintenance et de réparation, réduits et la productivité, améliorée.Accès aux données de fonctionnement dans le monde entier
Pré-adapté et facile à installer, il peut être utilisé comme dispositif autonome ou intégré dans un système d'automatisation d'usine. SKF Copperhead communique des données critiques qui peuvent être analysées dans le monde entier par le biais d'un lien Internet, par SKF ou le personnel qualifié.Détecte une gamme de défauts de machine :
- Pièces desserrées
- Déséquilibre
- Dégâts des roulements et des engrenages
- Manque de lubrification
- Impacts
- Températures élevées