Unité de pompage d'huile SKF SM-100

Un système à circulation d'huile complet de petite taille

Unité de pompage d'huile SKF SM-100
L'unité de pompage d'huile SKF SM-100 est un système à circulation d'huile capable de lubrifier une ou deux petites machines. Le niveau de pression du système est réglé par des entraînements à vitesse variable (régulation par la fréquence).

L'unité de pompage d'huile SKF SM-100 économise de l'énergie. Le réservoir est équipé d'un appareil de chauffage pour contrôler la viscosité de l'huile au démarrage. D'autres systèmes utilisent généralement une soupape de décharge qui entraîne des pertes d'énergie, l'usure des composants et la dégradation de l'huile. Un système de refroidissement abaisse la température de l'huile filtrée envoyée aux roulements. La cartouche filtrante peut être changée pendant le fonctionnement à l'aide d'une soupape de dérivation. Principaux avantages du système :
  • Système de lubrification par circulation d'huile complet et compact avec toutes les fonctions et options nécessaires 
  • Facile à placer et à installer
  • Facile et rapide à démarrer ; facile à utiliser
  • Facile à entretenir (un minimum de tuyaux de raccordement, de raccords, etc.)
  • Pas besoin d'eau pour le refroidissement
  • Régulateurs de vitesse à fréquence variable (VFD) en option pour le refroidissement et le pompage, afin de réduire l'usure des composants et la dégradation de l'huile ainsi que pour réaliser d'importantes économies d'énergie

SKF logo