SKF SYSTEM 24

Une solution simple ligne pour les machines de petites et moyennes dimensions

Le SYSTEM 24 de SKF est un système de lubrification automatique monopoint qui dispense des quantités de lubrifiant dosées avec précision sur les points désirés par l'intermédiaire d'une pompe à gaz. Les graisseurs SKF SYSTEM 24 sont fournis prêts à l'emploi dès leur déballage et remplis avec grand nombre de lubrifiants SKF de haute qualité. L'activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification automatique.

Le graisseur SKF SYSTEM 24 est idéal pour la lubrification de machines difficiles à atteindre manuellement ou lorsque l'application comporte un grand nombre de points de lubrification et qu'un graissage manuel serait moins efficace. Principales caractéristiques et avantages du SKF SYSTEM 24 :
  • Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
  • Existe en : 125 ml (LAGD 125) et 60 ml (LAGD 60), pour les installations plus réduites, afin de convenir à la plupart des applications de lubrification de roulements
  • Remplissage de différentes graisses et huiles SKF de haute qualité afin de convenir à la plupart des applications de lubrification de roulements
  • Graisseur à gaz : fonctionnement simple et flexibilité
  • Réglage de durée flexible de 1 à 12 mois
  • Vaste plage de températures de fonctionnement pour convenir à de nombreuses applications
  • Le niveau d'étanchéité IP 68 permet d'utiliser le graisseur dans la plupart des environnements poussiéreux et humides
  • La fiabilité élevée et la précision du débit de distribution aident à déterminer sa date de remplacement

Le réglage du débit de distribution fait partie du processus d'installation et peut être désactivé temporairement
SKF logo