Tendeurs hydrauliques de boulons

Serrage fiable et répétable des boulons

Serrer de manière fiable des boulons filetés peut s'avérer difficile. La réalisation de cette tâche à l'aide de techniques ou d'outils inappropriés est une cause de défaillances majeure pour les assemblages à boulons.

 

Pour éliminer ce problème, SKF propose le tendeur Hydrocam - une gamme complète de tendeurs de boulons hydrauliques pouvant être utilisés dans toutes les applications pour réaliser un serrage fiable et répétable. 

 

La gamme de tendeurs Hydrocam inclut des systèmes manuels et automatiques et est idéale pour les assemblages à boulons haute tension utilisés dans les broyeurs, les cimenteries et les tunneliers.
SKF logo