Paliers SNL/SAF SKF

Actuellement la solution la plus fiable pour les montages de roulements

SNL 2
Les paliers SNL/SAF de SKF sont fabriqués selon des critères de qualité de classe mondiale pour accroître la durée de service, faciliter le montage, réduire les tâches de maintenance et étendre de manière significative les intervalles de relubrification.

Conçus pour une lubrification à la graisse

Les paliers SNL/SAF standard comportent deux trous filetés permettant d'installer des raccords de graissage, un au centre du chapeau du palier et l'autre sur le côté. Un raccord de graissage et des adaptateurs se trouvent à l'intérieur du palier.

Des surfaces planes permettent également le montage de capteurs de maintenance conditionnelle magnétiques ou fixes. Ces surfaces sont disposées de sorte à assurer un contrôle efficace des roulements. Avantages :
  • Un grand nombre de tailles et d'accessoires disponibles
  • Tolérance d'alésage de palier optimisée et alésage améliorée
  • Transfert de chaleur amélioré pour prolonger la durée du lubrifiant
  • Plus grande rapidité de montage et démontage
  • Réduction des coûts de maintenance

Fabriqués pour les environnements hostiles

Fabriqués pour fonctionner dans des environnements d'exploitation difficiles tels que les mines et les laminoirs, les paliers SNL/SAF de SKF permettent de réduire les coûts de maintenance et de renforcer la fiabilité des équipements.
SKF logo