Paliers de support de tourillon SKF

Une nouvelle génération de protection des tourillons

Dans les cimenteries et les broyeurs, l'exposition à la chaleur, au froid, à la pluie et aux particules aériennes agressives peut entraîner d'importants problèmes pour les roulements de tourillons. Pour prévenir ces problèmes, d'importantes quantités de graisse sont nécessaires pour débarrasser le palier de tourillon des particules de contamination.

Conçus pour offrir un fonctionnement fiable dans ces environnements difficiles, les paliers de support de tourillon de nouvelle génération SKF comportent deux robustes joints V-ring doubles qui retiennent les lubrifiants et empêchent la pénétration de contaminants. Les paliers présentent une excellente rétention de graisse, même en cas de lavage haute pression. Les joints sont faciles à remplacer.

Les paliers de support de tourillon SKF aident :

  • À améliorer la durée de service des roulements de tourillons
  • À réduire les coûts de maintenance
  • À réduire la consommation de graisse
  • À réduire l'impact environnemental
SKF logo