Paliers SNL/SAF SKF
Actuellement la solution la plus fiable pour les montages de roulements

Préparés pour la lubrification à la graisse et bien plus
Les paliers SNL/SAF standard comportent deux trous filetés permettant d'installer des raccords de graissage, un au centre du chapeau du palier et l'autre sur le côté. Un raccord de graissage et des adaptateurs se trouvent à l'intérieur du palier à la livraison.Des surfaces planes permettent également le montage de capteurs de maintenance conditionnelle magnétiques ou fixes. Ces surfaces sont disposées de sorte à assurer un contrôle efficace des roulements. Les avantages :
- Un grand nombre de tailles et d'accessoires disponibles
- Tolérance d'alésage de palier optimisée et rondeur améliorée
- Transfert de chaleur amélioré pour prolonger la durée du lubrifiant
- Plus grande rapidité de montage et démontage
- Réduction des coûts de maintenance
Fabriqués pour les environnements hostiles
Fabriqués pour supporter les environnements d'exploitation éprouvants dans les mines et les laminoirs, les paliers SNL/SAF de SKF permettent de réduire les coûts de maintenance et de renforcer la fiabilité pour une gamme d'équipements.