Roulements rigides à billes SKF Explorer pour moteurs électriques

Solution haute vitesse à faible frottement

Grâce à leurs capacités de faible frottement et de vitesse élevée, les roulements rigides à billes sont couramment utilisés pour les moteurs électriques. Capables de supporter des charges radiales, axiales et combinées, les roulements rigides à billes sont adaptés aux positions de palier libre et de palier fixe du moteur.

 

Avec les roulements rigides à billes SKF Explorer, ces avantages ne sont que le début. Les caractéristiques des SKF Explorer sont, entre autres, une géométrie interne et une surface de contact optimisées, une meilleure qualité des billes, un acier plus pur, la classe ISO P6 pour la précision dimensionnelle et des tolérances plus étroites pour les écarts de largeur.

 

Grâce à ces qualités, les roulements rigides à billes SKF Explorer présentent une bien meilleure précision, et donc un fonctionnement plus silencieux du moteur, des vitesses opérationnelles plus élevées et une durée de service plus longue.

Roulements rigides à billes

Les roulements rigides à billes SKF comportent des gorges profondes et sans interruption au niveau des pistes de roulement. L'osculation est étroite entre ces gorges de pistes de roulement et les billes, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements conviennent à de nombreuses applications et sont :
  • Simples de conception
  • Non séparables
  • Utilisables lorsque les vitesses sont élevées voire très élevées
  • endurants et avec peu de besoins de maintenance
SKF logo