Systèmes de lubrification double ligne SKF DuoFlex
Une solution efficace et flexible pour de longues canalisations
Centre de pompage SKF Maxilube
Les systèmes SKF DuoFlex sont des systèmes de lubrification centralisée double ligne qui fournissent de l'huile, de la graisse semi-fluide et de la graisse dure des classes NLGI 000 à 3. Ilssont conçus pour les machines de moyennes et grandes dimensions comportant plusieurs points de lubrification et de longues canalisations, et soumises à des conditions de fonctionnement hostiles.
Les systèmes SKF DuoFlex constituent une solution de lubrification idéale lorsqu'il est question de longues distances et de capacités d'extension. Des doses exactes de graisse ou d'huile sont déposées sur des points de lubrification individuels à l'aide de distributeurs double ligne. Leur fonctionnement se base sur deux lignes principales qui sont mises sous pression de manière alternée.
- Réglage et modification faciles des doses, et possibilité d'extension du nombre de points de lubrification
- Idéal pour tous les systèmes comportant un nombre important de points de lubrification
- Entraînement électrique ou pneumatique
Avec SKF Maxilube
SKF DuoFlex peut être configuré avec le centre de pompage SKF Maxilube, qui combine les composants auparavant séparés de l'unité hydraulique et de l'unité de commande. L'unité hydraulique comprend les groupes d'électrodistributeurs et de vannes de régulation ainsi que les manomètres pour les canalisations de lubrification. Le centre de pompage est équipé d'un régulateur d'air comprimé.
Le SKF Maxilube permet d'obtenir un fonctionnement précis et fiable du système de lubrification, ce qui prolonge la durée de service des machines et équipements de processus.
Avec SKF Multilube
Le système SKF DuoFlex peut être configuré avec l'unité de pompage SKF Multilube qui s'installe facilement et fonctionne avec tous les doseurs d'huile et de graisse SKF pour systèmes de lubrification simple et double ligne. L'unité SKF Multilube intègre tous les composants et fonctions nécessaires (unité de commande, pompe, réservoir, distributeur et contrôle de pression).
Le SKF Multilube garantit un fonctionnement fiable du système de lubrification et un dosage précis afin d'éviter les défaillances des roulements, de réduire la consommation de lubrifiant et d'améliorer les capacités de fonctionnement des machines, équipements et poids lourds.
Avec la pompe de lubrification FK
SKF DuoFlex peut être configuré avec la pompe de lubrification FK -une pompe à piston multifonction présentant une structure modulaire polyvalente. L'unité de pompage FK peut être utilisée en tant que pompe progressive, simple ou double ligne, avec ou sans vannes d'inversion intégrées. La structure modulaire de la pompe permet également de la configurer pour un système de lubrification à un autre avec un minimum d'effort ou de coût. La pompe est conçue pour une utilisation intensive et est disponible avec un réservoir de 15 kg, 30 kg ou 60 kg.