Roulements rigides à billes SKF pour températures élevées

Fiabilité dans les conditions les plus extrêmes

Les roulements rigides à billes SKF pour températures élevées peuvent souvent éliminer le besoin d'utilisation de roulements spéciaux ou de lubrifiants coûteux. Ils peuvent être utilisés dans d'innombrables applications industrielles, par exemple les roues de wagonnets de fours, les rouleaux de support, les montages de roues généraux et les autres équipement dans lesquels les roulements sont soumis à de hautes températures.

 

En fonction du type, les roulements rigides à billes SKF pour températures élevées comportent une technologie innovante de cage en graphite, qui contribue à prolonger la durée de service et minimiser la maintenance ; des lubrifiants spéciaux permettant le fonctionnement dans les plus larges plages de températures de 150 ºC (238 ºF) à 350 ºC (662 ºF) ; des conceptions à doubles flasques pour protéger contre les contaminants solides et retenir le lubrifiant ; et des matériaux écologiques n'émettant pas de vapeurs ou gaz dangereux, même aux températures maximales.
SKF logo