Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - VA405 et VA406

Conçus pour les cribles vibrants

Les machines caractérisées par un mouvement excentrique, comme les tamis vibrants, requièrent de robustes matériaux et conceptions de roulements pour présenter un cycle de vie optimal. Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer VA405 et VA406 aident à optimiser de plusieurs manières la durée de service des roulements pour les applications de cribles vibrants.

Supportent des niveaux de vibration de 5 g

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer standard ont démontré leur efficacité à des niveaux de vibration < 5 g. Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer VA405 et VA406 peuvent supporter des niveaux de vibration supérieurs à 5 g. Par rapport à des roulements standard équivalents, ils peuvent aussi supporter des accélérations considérablement supérieures.


Comme tous les roulements SKF Explorer, les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer VA405 et VA406 présentent également une géométrie interne optimisée et de meilleures procédures de fabrication, ce qui contribue à l'amélioration de la durée de service des roulements.


Ils sont dotés d'un système de cage robuste en trois parties et présentent un jeu radial interne et une précision dimensionnelle supérieurs. En outre, le VA406 présente un alésage revêtu de PTFE qui supprime pratiquement tout risque de corrosion de contact sur l'arbre. Les roulements VA405 et 406 fonctionnent à des températures de service inférieures par rapport aux roulements de types classiques, ce qui contribue à allonger la durée de service du lubrifiant.

  • Prolongement de la durée de service du lubrifiant
  • Réduction des arrêts non planifiés
  • Réduction de la maintenance
  • Meilleure fiabilité des équipements
  • Amélioration de la productivité

Amélioration de la classe de performances SKF Explorer

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Les avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure

SKF Explorer VA405 in vibrating screens

SKF logo