Joints à chicane sans contact SKF

Protection robuste avec peu ou pas de frottement

Vu qu'ils sont constamment exposés à la poussière abrasive, les cribles vibrants ont besoin de solutions d'étanchéité de roulement robustes qui empêchent la pénétration des contaminants, tout en conservant les lubrifiants à l'intérieur. Mais les lourdes vibrations et les charges également supportées par les cribles peuvent augmenter le frottement du roulement, ce qui raccourcit la durée de vie potentielle du roulement.

Les joints à chicane sans contact SKF fournissent une solution idéale. Les joints à chicane sans contact de SKF sont non seulement capables d'exclure la contamination aussi efficacement que les joints de contact ou à lèvres, mais ils peuvent aussi fonctionner avec peu ou pas de frottement. Résultat Durée de vie allongée et plus grande fiabilité.
SKF logo