Fonctionnement rentable pour les convoyeurs et bien plus encore

Conçus pour fonctionner en toute fiabilité dans les environnements difficiles, les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont une alternative rentable aux montages de roulements et paliers traditionnels.

Ces unités incluent une maintenance minimale, éprouvée et fiable, parfaitement adaptée aux applications de convoyeur mais aussi à celles soumises à des charges élevées, aux chocs, aux contaminants et celles qui ne nécessitent que peu de maintenance.

Les roulements SKF ConCentra sont montés avec un ajustement suffisamment serré pour permettre d'améliorer la durée de service, sans endommagement de l'arbre dû au contact et sans besoin de couper les roulements de l'arbre.

Paliers complets à rouleaux SKF ConCentra

Prégraissés, étanches et prêts-à-monter

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra
Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont des roulements à rouleaux montés, prégraissés et étanches installés dans un palier à semelle pour résister aux environnements hostiles.

Conçus pour tolérer une flexion de l'arbre et un défaut d'alignement

Basés sur la technologie de roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer sans équivalent dans le secteur, les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra assurent un fonctionnement fiable et sans problèmes. Pour faciliter leur installation et permettre de réduire les coûts d'usinage et les réclamations, ces paliers sont calibrés avec un jeu adéquat.
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Montage facile et sans contamination
  • Augmentation de la durée de service
  • Maintenance minimale
  • Augmentation de la fiabilité opérationnelle
  • Adaptables à la maintenance conditionnelle
SKF logo