Kit de surveillance des bruits de galets tendeurs SKF

Détection précoce des défaillances de galet de convoyeur

Les défaillances de galet de convoyeur sont une cause courante de dégâts des courroies et d'arrêts de production. S'ils ne sont pas surveillés, les galets défectueux peuvent causer des incendies des courroies et d'autres risques de sécurité. La détection précoce est essentielle pour optimiser la maintenance et la productivité. Muni d'un appareil de surveillance portable facile à utiliser, le kit de surveillance des bruits de galet tendeur peut détecter les défaillances plus tôt que tout autre méthode.

Détection sécurisée jusqu'à trois mètres d'éloignement

À l'aide de la technologie acoustique enveloppante, le Kit de surveillance des bruits de galet tendeur SKF traite les sons audibles et inaudibles pour détecter les pressions sonores uniques produites par les rouleaux de galet tendeur défectueux.

Le kit de surveillance des bruits de galet tendeur SKF fonctionne avec les écouteurs et à l'aide d'une seule main, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur le positionnement sûr de leurs autres membres. L'unité permet la détection continue à une distance maximum de trois mètres et à une vitesse de deux kilomètres par heure, afin que les utilisateurs puissent rester à une distance sure des convoyeurs mobiles.
  • Réduction des arrêts non planifiés
  • Éviter les réparations de courroie coûteuses et dangereuses
  • Réduire les pertes de production
  • Réduire les risques de sécurité pour le personnel
  • Accompagne le programme axé sur la fiabilité de votre opérateur

SKF Idler Sound Monitor Kit

SKF logo