Graisse de roulement biodégradable SKF LGGB 2

Lubrification biodégradable pour convoyeurs

Formulée avec un épaississeur au lithium / calcium, la graisse biodégradable SKF LGGB2 est conforme aux règlementations actuelles de toxicité et de biodégradabilité. Ses bonnes propriétés anticorrosion en font une excellente troisième barrière de graisse pour les roulements étanches.

Les paliers remplis de graisse de roulement biodégradable LGGB 2 peuvent supporter des charges moyennes à lourdes, des chocs et des vitesses basses à moyennes. Convient aux plages de température de -40- à +120 °C (-40- à +250 °F). Combinée aux roulements étanches, la LGGB 2 permet de réaliser des économies importantes, ainsi qu'une performance durable ou améliorée.

SKF logo