Systèmes de lubrification de chaînes de convoyeur

Réduction des coûts de relubrification avec des systèmes de lubrification automatiques fiables

SKF propose plusieurs solutions de lubrification automatiques fiables qui fonctionnent tandis que le convoyeur est en service. Ces systèmes éliminent pratiquement la lubrification manuelle et les coûts de traitement de la graisse, en réduisant la consommation de graisse et l'impact environnemental.

Le système d'injection de graisse SKF pour les convoyeurs à chaîne industriels détecte les besoins en lubrification des rouleaux lourds et injecte la graisse directement et précisément dans le rouleau, en augmentant la durée de vie de la chaîne. Et sans fuite de graisse, le système permet d'améliorer l'hygiène et la sécurité du personnel.

Solutions pour les convoyeurs à chaîne de moyenne dimension

Les solutions SKF personnalisées permettent de réduire les coûts de lubrification des systèmes de projection d'huile pour les chaînes forgées, de rouleaux ou de cardans. Les systèmes de lubrification SKF fonctionnent sans contact direct avec la chaîne, ce qui empêche l'usure précoce du rouleau.
SKF logo