Roulements anti-grippage pour les rouleaux-guides de convoyeurs

Améliorez l'efficacité énergétique et la durée de service des courroies

Il a été démontré qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre le pourcentage de rouleaux-guides grippés et l'augmentation de la consommation énergétique. Par exemple, un taux de 5 % de rouleaux-guides grippés ou presque grippés exige 50 % plus de puissance de l'entraînement du convoyeur !

Conçu pour empêcher ces grippages et aider à contrôler les pertes d'énergie qui en résultent, le roulement anti-grippage SKF est un roulement rigide à billes à une rangée. Équipé d'une cage spéciale et d'un contrôle des pistes, le roulement continuera à tourner et à supporter une charge sous des niveaux de contamination relativement importants, sans moment de frottement élevé.

En plus de permettre l'utilisation d'un joint à contact à faible frottement, les roulements anti-grippage SKF aident également à :
  • Réduire la tension des courroies
  • Réduire la consommation d'énergie
  • Réduire les coûts de fonctionnement
  • Prolonger la durée de service des courroies
  • Réduire le risque d'incendie
SKF logo