Joints Taconite haute résistance pour convoyeurs

Il est extrêmement difficile d'empêcher la pénétration de Taconite à grain fin dans les montages de roulements, en particulier dans les environnements miniers ou les ports vraquiers. Les joints à chicane peuvent se charger de cette tâche, avec encore plus d'efficacité s'ils sont utilisés avec de la graisse, qui intensifie l'étanchéité et apporte des avantages en cas de présence de Taconite.

La conception de joint Taconite se base sur un joint à chicane, dont les décrochements sont disposés de manière axiale. Une solution spéciale empêche la pénétration de contaminants dans le roulement lors de la relubrification du joint. Convient aux paliers SAF et SNL standard. Deux modèles différents sont disponibles, en fonction des exigences du convoyeur.

Joints Taconite haute résistance à chicane radiale

Des défauts d'alignement angulaires de l'arbre de jusqu'à 0,5° sont possibles. La température de fonction admissible de ce joint est comprise entre -40 °C et +100 °C. Pour ce type de joint Taconite, le mouvement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à +/- 1,2 mm pour des diamètres d'arbre de 100 mm maximum et à +/- 1,5 mm pour des diamètres d'arbre plus grands.

Joint Taconite haute résistance à chicane axiale

Pour ce type de joint Taconite, le mouvement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à +/- 2 mm pour des diamètres d'arbre compris entre 150 et 200 mm et à +/- 4 mm pour des diamètres d'arbre plus grands.
SKF logo