Amélioration du confort et de la productivité de l'opérateur

Roulement d'orientation

Les solutions de roulements d'orientation utilisées dans les excavateurs, les excavateurs à roue et les roues-pelles sont déterminantes pour les performances et la fiabilité de ces machines. Les solutions de roulements d'orientation SKF sont disponibles en différentes exécutions pour répondre aux besoins spécifiques aux excavateurs miniatures comme aux pelles mécaniques géantes.


Grâce à leur capacité de charge élevée et à leur grande résistance aux couples de renversement, elles améliorent la fiabilité des machines, le confort de l'opérateur, la précision de travail et, par conséquent, la productivité de l'excavateur.


Résultat Meilleure fiabilité et moins d'arrêts machines Associées à un système SKF de lubrification centralisée, les solutions de roulements d'orientation SKF se révèlent encore plus efficaces.

Roulements d'orientation SKF

Une solution compacte et économique qui peut remplacer les configurations à plusieurs roulements

Les roulements d'orientation sont des roulements de grandes dimensions spécialement conçus pour supporter les mouvements oscillants. Ils comportent une bague intérieure et une bague extérieure, et l'une d'elles comprend généralement une denture. Les pistes de roulement, associées aux éléments roulants (et cages ou entretoises), sont conçues pour tolérer des charges mixtes ou agissant dans l'une ou l'autre direction uniquement.

Les joints intégrés en caoutchouc synthétique protègent le roulement contre la pénétration de corps étrangers et empêchent les fuites de graisse. Par rapport au montage classique avec pivot, les roulements d'orientation présentent de nombreux avantages de conception et fonctionnels.

Le montage est beaucoup plus compact et son centre creux permet l'installation de mécanismes d'entraînement ainsi que le passage de différents dispositifs de commande ; les superstructures de la partie tournante sont plus faciles d'accès. La légère différence de hauteur entre la bague avec denture et l'autre bague diminue le porte-à-faux du pignon d'entraînement. 
SKF logo