SKF MonoFlex, système de lubrification simple ligne

Une solution simple, fiable et modulable

Les systèmes SKF MonoFlex sont des systèmes de lubrification simple ligne conçus pour l'huile, la graisse semi-fluide et la graisse dure des classes NLGI 000 à 2. Ils s'utilisent principalement pour les machines de petites et moyennes dimensions. Des volumes de lubrifiant allant de 0,01 à 2,5 cm3 sont dispensés à un point de lubrification individuel à chaque impulsion. Un distributeur à piston par point de lubrification garantit que la bonne quantité de lubrifiant soit fournie, indépendamment de toute modification de la viscosité ou de la contre-pression.

Les systèmes SKF MonoFlex sont conçus pour des pressions allant de 16 à 315 bar et des décompressions comprises entre 2 et 70 bar. La configuration en parallèle des distributeurs simple ligne permet d'obtenir un système fiable facile à concevoir et à installer. De plus, la conception modulaire des systèmes SKF MonoFlex facilite une planification flexible et efficace du système.

SKF logo