Copperhead pour équipements mobiles SKF

Identifier les problèmes avant que ne surviennent des pannes de machines mobiles

Le système de détection de défauts SKF Copperhead pour machines mobiles contrôle les vibrations, la température, la vitesse et la charge des systèmes mécaniques d'un véhicule lors de son fonctionnement. Robuste et compact, ce système en ligne embarqué aide à réduire les exigences de maintenance tout en améliorant la productivité et la disponibilité des véhicules.

Accès aux données de fonctionnement dans le monde entier

SKF Copperhead pour machines mobiles communique des données critiques qui peuvent être analysées dans le monde entier par le biais d'un lien Internet, par SKF ou le personnel qualifié. Le logiciel convivial fournit un avertissement précoce des problèmes potentiels.

Détecte une gamme de défauts de machine :
  • Pièces desserrées (pièces articulées lâches, crible instable)
  • Déséquilibre
  • Défaillance des engrenages (engrènement)
  • Défaillance des roulements
  • Manque de lubrification
  • Impacts
  • Températures élevées
SKF logo