Roulements à rouleaux toroïdaux CARB et à rouleaux cylindriques SKF Explorer

Deux solutions fiables pour les réducteurs planétaires

Les roulements de roues planétaires sont un élément essentiel des transmissions planétaires. SKF propose deux solutions de roulements fiables : les roulements à rouleaux cylindriques SKF Explorer et les roulements à rouleaux toroïdaux CARB
.
Avec ces deux types de roulements, l'intégration des roulements dans les satellites (conception compacte) combinée à une capacité de charge élevée permet d'obtenir des réducteurs à trains planétaires plus performants et des solutions globalement plus rentables.

La facilité de montage du roulement à rouleaux cylindriques se traduit par une diminution des temps d'arrêt et contribue ainsi à un niveau de productivité élevé. Le risque d'erreur de montage étant minimisé, la fiabilité globale est également améliorée.

Le roulement à rouleaux toroïdaux CARB, principalement grâce à son insensibilité aux défauts d'alignement, permet de réduire les problèmes de piqûres des planétaires et optimise ainsi les performances de l'ensemble du système planétaire.

Amélioration de la classe de performances SKF Explorer

Tous les roulements CARB ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Les avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo