Roulements à billes à quatre points de contact SKF

Amélioration du frein de direction et de la fiabilité de l'embrayage

Pour les machines de traitement du secteur des mines et minéraux, l'amélioration de la fiabilité et de la productivité est un défi constant. La solution de roulement à billes à quatre points de contact SKF facilite les applications de transmission, frein de direction et embrayage. 

 

Les roulements à billes à quatre points de contact SKF répondent aux exigences découlant de l'usage intensif du frein de direction et de l'embrayage. Leur faible jeu axial et leur grande rigidité se traduisent par une fiabilité et une productivité accrues.

Roulements à billes à quatre points de contact SKF

Matière et conception robustes

Roulements à billes à contact oblique à quatre points de contact
Les roulements à billes à quatre points de contact SKF intègrent un certain nombre d'innovations en termes de conception qui leur permettent de fonctionner plus longtemps et de manière plus fiable, tout en réduisant les niveaux sonores, de vibrations et de chaleur.

Les roulements à billes à quatre points de contact SKF ont été soumis à un traitement thermique unique à SKF qui leur confère des qualités exceptionnelles de solidité, rigidité et résistance à l'usure. Plus légère, la nouvelle cage en laiton réduit les forces d'inertie et assure un meilleur guidage des billes. Des cages en plastique PEEK légères, présentant les mêmes qualités de durabilité et de performances que les cages en laiton, sont également disponibles.

Un embrèvement sur la bague intérieure du roulement facilite le démontage et améliore encore plus la lubrification. La modification de la surface de transition entre la piste et l'épaulement permet aux roulements de supporter des charges axiales supérieures.
  • Durée de service du roulement accrue
  • Résistance à des charges axiales plus importantes
  • Réduction de la consommation de lubrifiant
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Réduction de la chaleur générée par le roulement
SKF logo